Prolunga (tipo oscillante)

Prolunga (tipo oscillante)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Prolunga (tipo oscillante)
  • Prolunga (tipo oscillante)
  • Prolunga (tipo oscillante)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Swivel angle can be set to an even more practical 13° to achieve a full turn. The dimensional tolerance of the drive is set to be even smaller, keeping rattling to a minimum.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BE3-075JW
BE3-150JW
BE3-270JW
BE3-600JW
BE4-075JW
BE4-100JW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

23.26 €

1 Disponibile 6 giorni 9.59.575Concave/Convex 9.5307-591575

28.54 €

1 Disponibile 6 giorni 9.59.5150Concave/Convex 9.5307-5931140

37.25 €

1 Disponibile 6 giorni 9.59.5270Concave/Convex 9.5307-5958250

68.21 €

1 Disponibile 6 giorni 9.59.5600Concave/Convex 9.5307-5966530

25.97 €

1 Disponibile 6 giorni 12.712.775Concave/Convex 12.7307-6075140

27.87 €

1 Disponibile 6 giorni 12.712.7100Concave/Convex 12.7307-6083170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo barra di prolunga Application Per lavori manuali Socket shape Tipo giunto
Features Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. Setting the oscillation angle at an even more practical 13° to achieve a full turn. The dimensional tolerance of the drive is set to be even smaller, keeping rattling to a minimum.

Supporto tecnico