Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BRA21
Single Product/Set Classification | Articolo singolo adattatore | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Width across flat dimension (S Measurement) | 9.5 | Overall length (L dimension)(mm) | 51 |
Insertion Angle(mm) | Concave/Convex 9.5 | The Number of Teeth(sheet) | 60 | Trusco Code | 383-5499 |
Mass(g) | 140 | Features | Features a gear with 60 teeth, feed angle is 6 degrees. By combining with a spinner handle, it can be used as a ratchet handle. |
Si trova sulla pagina di Adattatore per cricchetto (perno guida 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: BRA21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BRA21.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali