Manico per cricchetto corto (spina quadra 6,3 mm)

Manico per cricchetto corto (spina quadra 6,3 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • BR2FS
  • BR2S
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A compact short type. Optimal for work in narrow spaces.
· Integral type claws reduce the head thickness by 20% of the previous product and realize a compact head.
· Adopts 36-tooth gears.
· This is a standard type with a standard long handle.
· Adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BR2FS
BR2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Swivel Type Trusco Code Mass
(g)

83.22 €

1 Disponibile 6 giorni AvailableSwiveling compact short type373-3190130

50.81 €

1 Disponibile 6 giorni NA-373-321190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Overall length (L dimension)(mm) 80 The Number of Teeth(sheet) 36 Features A compact short type. Ideal for work in narrow places. Adopts an integrated claw and has a head thickness that has been reduced to be 20% smaller than our previous compact head. 36-tooth gears are used. The handle length is standard. Also adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.

Supporto tecnico