Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 275 | The Number of Teeth(sheet) | 36 | Features | It is a long type with a long grip. Ideal for work in which a large torque is applied. It uses 36 gears. It adopts a union mechanism that prevents the socket from accidentally falling |
Configura
Proprietà di base
Swivel
Type
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali