Impugnatura a cricchetto (attacco quadro 12,7 mm)

Impugnatura a cricchetto (attacco quadro 12,7 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • BR4E
  • BR4F
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This is a standard type with a standard long handle.
· Adopts 36-tooth gears.
· Adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.
· Integral type claws reduce the head thickness by 20% of the previous product and realize a compact head.
· 36 gears are adopted to achieve a fine feed angle, and the gears are supported by 2 crowfeet to increase the strength by 30% compared with conventional products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BR4E
BR4F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Swivel Type Trusco Code Mass
(g)

72.67 €

1 Disponibile 6 giorni NA-307-5591580

111.86 €

1 Disponibile 6 giorni AvailableSwiveling Type307-5613700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 250 The Number of Teeth(sheet) 36 Features This is a standard type with a standard long handle. Adopts 36-tooth gears. Also adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.

Supporto tecnico