Manico per cricchetto (angolo di inserimento 19,0 mm)

Manico per cricchetto (angolo di inserimento 19,0 mm)
[Features]
· It is an oval-type ratchet handle.
· Uses a gear with 40 teeth, and has a feed of 9°.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BR6A

Codice componente
BR6A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

135.12 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 19
Overall length (L dimension)(mm) 505 The Number of Teeth(sheet) 40 Trusco Code 381-0607
Mass(g) 2500 Features It is an oval-type ratchet handle. Uses a gear with 40 teeth, and has a feed of 9°.

Si trova sulla pagina di Manico per cricchetto (angolo di inserimento 19,0 mm), il codice articolo è il seguente: BR6A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BR6A.

Supporto tecnico