Manico per giravite

Manico per giravite

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • BS40-500
  • BS6-1050
  • BS3E
  • BS4L
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Strong and long design allows easier force application.
· Uses joint designed for easy handling without breakage.
· The head height is set low, and workability in narrow places is improved by adopting a new joint mechanism.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS2E
BS2L
BS3E
BS3L
BS4-780
BS4E
BS4L
BS6-1050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

29.85 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3150373-322090

40.51 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3200373-3246110

44.71 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5300307-5630410

60.21 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5400307-5648510

132.96 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7787373-32621500

64.63 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7400307-5656700

93.98 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7600307-56641100

245.80 €

1 Disponibile 6 giorni 191049.5344-82233700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Features Strong/long design makes it easier to apply force. Uses joint designed for easy handling without breakage.

Supporto tecnico