Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSD20
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 350 | Trusco Code | 383-5511 | Mass(g) | 400 |
Features | Suited to fast rotating work. |
Si trova sulla pagina di Manico a gomiti, il codice articolo è il seguente: BSD20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSD20.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali