Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BP3M-14TP
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 14 | Overall length (L dimension)(mm) | 36 |
Trusco Code | 359-7270 | Mass(g) | 64 | Accessory | Pin, Ring |
Features | AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. PowerFit is adopted to prevent nuts and bolts from wearing out. An easy-to-see size indication is provided along with engraving. A new type of ring also allows pins and rings to be easily installed. |
Si trova sulla pagina di Bussola per chiave a percussione (angolo di inserimento 9,5 mm / tipo sottile semi-profondo) , il codice articolo è il seguente: BP3M-14TP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BP3M-14TP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali