Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BP6L-21TP |
BP6L-24TP |
BP6L-30TP |
BP6L-32TP |
BP6L-33TP |
BP6L-36TP |
BP6L-38TP |
BP6L-41TP |
BP6L-46TP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 21 | 307-9899 | 455 | |
51.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 24 | 307-9929 | 479 | |
69.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30 | 307-9961 | 617 | |
69.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 32 | 307-9970 | 638 | |
75.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 33 | 307-9988 | 693 | |
84.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 36 | 308-0021 | 964 | |
86.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 38 | 308-0030 | 1056 | |
97.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 41 | 308-0048 | 1092 | |
88.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 46 | 308-0056 | 1399 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Overall length (L dimension)(mm) | 100 | Accessory | Pin, Ring |
Features | A thin type that can be easily used in confined spaces. The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali