Set cacciaviti regalo (con magnete) (Codici componente)

Set cacciaviti regalo (con magnete)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TD702
  • TD902
  • In Offerta
[Features]
· Shaft material is Cr-V.
· The grip is light, not sticky, and uses environmentally friendly elastomer resin.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TD702

Codice componente
TD702
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.21 €

10.15 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Shaft length L (mm) 100 Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo rotondo
Magnet Disponibile Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Gomma Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.95 Set Content (+)No.2、(-)6
Set Contents (Items) 2 Trusco Code 373-8531 Features Shaft material is Cr-V. The grip is light, not sticky, and uses environmentally friendly elastomer resin.
Blade Tip With Magnet Mass(g/Set) 210

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti regalo (con magnete), il codice articolo è il seguente: TD702.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TD702.

Supporto tecnico