Pinza combinata (con impugnatura morbida)

Pinza combinata (con impugnatura morbida)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Safe design that does not hurt the hands even with the switch to wide mouth.
· The toothed 3-step shape makes it easy to hold both thin and thick objects.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PJ-150
PJ-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
A
(mm)
Cutting Performance
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

20.09 €

1 6 giorni 16342φ2.0373-7101200

27.26 €

1 6 giorni 20052φ2.6373-7128300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze With or without Spring N/A
Thickness(mm) 11 Main body: option Main Body Features Safe design that does not hurt the hands even with the switch to wide mouth. The toothed "3 step shape" makes it easy to hold small as well as broad objects.

Supporto tecnico