Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PSN-175
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Thickness(mm) | 9 | Main body: option | Main Body |
Trusco Code | 395-7918 | Mass(g) | 160 | Features | Unlike traditional pliers, it has a shape and teeth that grip the small screw at the tip. When using the tip part and turning the small screw, it is hard to slip, so it can be turned with torque strength more than 4 times as much as the conventional pliers (compared with our products). It is possible to use it in the vertical direction which was hard to use with ordinary pliers. |
Grip Width(mm) | 47 | Tip width(mm) | 17 | Compatible Screw | M2~M6 |
Si trova sulla pagina di Pinza per viti, il codice articolo è il seguente: PSN-175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSN-175.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali