Pinza per anelli di ritegno diritta lunga (per fori) (Codici componente)

Pinza per anelli di ritegno diritta lunga (per fori)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring.
· Long claw is useful for narrow and deep locations.
[Applications]
· Straight Snap Ring Pliers for Holes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCP-171LL

Codice componente
SCP-171LL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

55.00 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze per anello di sicurezza Overall Length(mm) 220
Shaft/hole Per foro With or without Spring Disponibile With/without tip claw replacement function Disponibile
Main body: option Main Body Trusco Code 373-7799 Mass(g) 160
Features Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Long claw is useful for narrow and deep locations. Specifications With Spring Ring Usage Range(mm) 10~11
Claw Tip Diameter(mm) 1.2 Claw Shape Straight jaw

Si trova sulla pagina di Pinza per anelli di ritegno diritta lunga (per fori), il codice articolo è il seguente: SCP-171LL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCP-171LL.

Supporto tecnico