Pinza per anelli di ritegno piatta (per albero)

Pinza per anelli di ritegno piatta (per albero)
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring.
· The claw can be replaced.
[Applications]
· Snap ring pliers for flat pawl shafts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SOP-173

Codice componente
SOP-173
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.33 €

19.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze per anello di sicurezza Overall Length(mm) 170
Shaft/hole Per albero With or without Spring Disponibile With/without tip claw replacement function Disponibile
Main body: option Main Body Trusco Code 373-8256 Mass(g) 195
Features Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Claw can be replaced. Specifications With Spring Ring Usage Range(mm) -
Claw Tip Diameter(mm) - Claw Shape Flat hook

Si trova sulla pagina di Pinza per anelli di ritegno piatta (per albero), il codice articolo è il seguente: SOP-173.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SOP-173.

Supporto tecnico