Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MK81A-M
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Altro | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 1125×145×360 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 18000 | Details Type | For General Machinery Maintenance | Trusco Code | 373-6326 |
Features | Wall-hanging case. It saves space, and when it does use space, it does so efficiently. Tools can be hung to match the silhouette. It comes with a sliding shutter which prevents theft. It can be locked with a padlock. (Lock sold separately) |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali