Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EKP-5
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in resina | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 385×202×140 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Rosso | Mass(g) | 900 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 345 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 150 | Effective inside dimension, height(mm) | 65 | Trusco Code | 395-7845 |
Main Body Material | Co-Polymer (PP) | Accessory | Inner tray | Inner tray material | Co-Polymer (PP) |
Si trova sulla pagina di Valigetta attrezzi, il codice articolo è il seguente: EKP-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EKP-5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali