Tagliatubi

Tagliatubi
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Rigidity against torsion increased, and stability during cutting improved.
[Applications]
· Tools for piping work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZC30

Codice componente
ZC30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

87.33 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliatubi Cutting Performance mm 3–30 Overall Length(mm) 126
Maximum Thickness of Steel(mm) 3 Maximum Thickness of Stainless Steel(mm) 1.0 Maximum Thickness of Copper(mm) 2.0
Maximum Thickness of Resin(mm) 3.0 Trusco Code 400-4922 Mass(g) 270
Features Rigidity against torsion increased, and stability during cutting improved. Standard replacement blade ZCK305

Si trova sulla pagina di Tagliatubi, il codice articolo è il seguente: ZC30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZC30.

Supporto tecnico