Codice articolo del costruttore: NS3805-250-24-5P
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 17.21 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Details Type: Includes 5 sheets
Quantity/Pack: 5 sheet
Pcs./Box.: - sheet
Trusco Code: 232-0258
Mass: 80 g/pack
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NS3805-250-24-5P
Codice componente
|
---|
NS3805-250-24-5P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Details Type | Quantity/Pack (sheet) | Pcs./Box. (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.21 € | 5 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 6 giorni | Includes 5 sheets | 5 | - | 232-0258 | 80 g/pack |
Loading...
Application | Lavorazione del ferro / Acciaio inox | Nominal dimension(mm) | 250 | Number of Teeth | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acciaio rapido | Specifications | Sega per metalli larghezza 250mm | Overall Length(mm) | 263 |
Thickness(mm) | 0.65 | Material (saw) | All High-speed High-Speed Steel HSS | Features | Popular all high-speed steel handsaw. It is more resilient than traditional high-speed steel saw blades, making it hard to break. |
Application | For ironwork, stainless steel pipe laying, and electric construction pipe cutting. |
Si trova sulla pagina di Lama di ricambio per sega a nastro (tutta HSS), il codice articolo è il seguente: NS3805-250-24-5P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NS3805-250-24-5P.
Configura
Proprietà di base
Pcs./Box.(sheet)
Tipo
Details Type
Quantity/Pack(sheet)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NS3805-250-24-100P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Details Type | Quantity/Pack (sheet) | Pcs./Box. (sheet) | Trusco Code | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.23 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Includes 100 sheets | - | 100 | 232-0185 | 1,700 g/box |