Locker Height 440 mm

Locker Height 440 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SHG1A
  • SHG1B
  • SHG1K
  • Sconto volumi elevati
Portable compact locker.
[Features]
· Comes with left and right connection holes (screws not included).
· Can be stacked due to the displacement prevention mechanism on the top (but not vertically connected).
· Can be managed as a personal locker to store accessories.
[Applications]
· Ideal for storage of small items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SHG1A

Codice componente
SHG1A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

186.91 €

1 Disponibile 13 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width (mm) 300 Height (mm) 440 Depth (mm) 400
Details Type Cylinder lock Effective Dimensions per Box: Opening Width(mm) 233 Effective Dimensions per Box: Depth(mm) 358
Effective Dimensions per Box: Height(mm) 360 Accessory Cylinder lock, shelf board x 1, name plate (with a clear cover) Mass(g) 5500
Specifications Finished product Material Steel Amount Of Content 1 unit

Supporto tecnico