Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9105J-DS2
Codice componente
|
---|
9105J-DS2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Quantità contenuto | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.98 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 scatola (20 fogli) |
Loading...
Usi del prodotto | Protezione antipolvere usa e getta | Tipo prodotto | Corpo maschera | Standard | DS2 |
---|---|---|---|---|---|
Verticale(mm) | 130 | Orizzontale(mm) | 150 | Resistenza all’aspirazione(Pa) | 50 o inferiore |
Efficienza di raccolta delle particelle(%) | 95 o superiore | Codice Trusco | 406-4500 | Massa(g) | 12 lamine |
Specifiche | Certificazione nazionale giapponese, DS2, prodotto approvato (TM636, 637), tipo attacco per testa | Tempo limite di utilizzo | 16 ore | Quantità contenuto | 1 scatola (20 fogli) |
Si trova sulla pagina di V FlexTM< / sup> Maschera antipolvere monouso 9105J-DS2, il codice articolo è il seguente: 9105J-DS2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9105J-DS2.
Configura
Proprietà di base
Quantità contenuto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali