Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DC-130-R
Product Type | Taglierino per imballaggi | Overall Length(mm) | 135 | Trusco Code | 403-6361 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 15 | Features | Ideal for opening and closing packages. Can be used in measures against contaminants and in safety measures. Convenient and secure short blade. | Color | Red |
Material cutter blade | Stainless steel for cutlery | Material Main Body | Polypropylene Resin (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Coltello apertura buste "KAI Chan", il codice articolo è il seguente: DC-130-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DC-130-R.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali