Cinghia Tytron 100m

Cinghia Tytron 100m

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKB30-0.3T
TKB30-1T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Belt Dimensions, Thickness
(mm)
Trusco Code Amount Of Content

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.6370-63711 Roll

104.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1.0370-63891 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta Details Type For Load Binder Belts Overall Length(m) 100
Belt Dimensions, Width(mm) 30 Main body: option Main Body Features Compared to steel bands and wire ropes, the cargo is not easily scratched, and using this belt also provides protection for workers.
Application For load binding. Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico