Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DA-5-B
Codice componente
|
---|
DA-5-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Material (Main Body) | Other | Effective Inner Dimensions, Frontage (mm) | Effective inside depth dimension (mm) | Effective inside height dimension (mm) | Applicable Card Inserter (sold separately) | Compatible Container | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.92 € | 1 | 6 giorni | 326 | 204 | 100 | 4 | Polipropilene (PP) | - | 278 | 157 | 90.0 | NO.2 | - | 500-4802 | 350 | 1 pc. |
Loading...
Color | Blu | Product Type | Contenitore a scatola | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Si trova sulla pagina di Contenitore tipo DA, il codice articolo è il seguente: DA-5-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DA-5-B.
Configura
Proprietà di base
Other
Compatible Container
Tipo
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Material (Main Body)
Effective Inner Dimensions, Frontage(mm)
Effective inside depth dimension(mm)
Effective inside height dimension(mm)
Applicable Card Inserter (sold separately)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DA-28-B |
DA-3-B |
DA-42-B |
DA-42F-B |
DA-5L-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Material (Main Body) | Other | Effective Inner Dimensions, Frontage (mm) | Effective inside depth dimension (mm) | Effective inside height dimension (mm) | Applicable Card Inserter (sold separately) | Compatible Container | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 480 | 360 | 223 | 27 | Polipropilene (PP) | - | 409 | 310 | 203.0 | NO.1 | - | 501-1205 | 1600 | - | |
11.00 € | 1 | 6 giorni | 264 | 165 | 95 | 3 | Polipropilene (PP) | - | 229 | 130 | 85 | W-1 (deposition) | - | 500-4772 | 200 | - | ||
66.18 € | 1 | 6 giorni | 510 | 380 | 270 | 39 | Polipropilene (PP) | - | 457 | 335 | 248.0 | Short No. 16, Long No. 19 | - | 501-1345 | 2000 | - | ||
30.28 € | 1 | 6 giorni | 510 | 380 | 30.5 | - | - | Opzione | - | - | - | - | DA-42 | 508-0347 | 650 | - | ||
13.34 € | 1 | 6 giorni | 326 | 204 | 61 | 2.3 | Polipropilene (PP) | - | 278 | 157 | 50.0 | - | - | 500-4837 | 350 | - |