Raschietto rotante Shabibu

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
151-00129
151-00130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle
(°)
Part Number Tip angle

47.09 €

1 Disponibile 7 giorni 5C81-3

47.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10C82-310°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama Features A triangular dust scraper developed for ultra-precision machining. High speed rotation specification. High toughness, super high grade steel material is used. Various materials such as metals, noble metals, ceramics, resins, etc. For a wide range of industries such as aviation, electronics, jewelry, and molds.
Shaft Diameter φ 3.0mm

Supporto tecnico