Kit di punte in acciaio HSS e cobalto con gambo esagonale (kit da 10 pezzi)【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

13-724

Codice componente
13-724
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 6.35 Blade tip angle(°) 135 Drill Bit Material Cobalt HSS steel
Hexagonal Shaft Part Materials S45C Cord 820310 JAN 4710515328242
Features Cuts easily through difficult to cut materials, making it excellent for quickly cutting holes in materials such as stainless steel. Application Difficult-to-cut material / Stainless steel / General steel material / Cast iron / Light metal for Rotary / Charging drill Set Content 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0mm

Si trova sulla pagina di Kit di punte in acciaio HSS e cobalto con gambo esagonale (kit da 10 pezzi), il codice articolo è il seguente: 13-724.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 13-724.

Supporto tecnico