Mazza rotonda (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CBH-23

Codice componente
CBH-23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.59 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Head (diameter)(mm) 25 Head (length)(mm) 72 Overall Length(mm) 250
Head material Acciaio da costruzione Handle material Acciaio per tubi Details Type 225g
Code 823654 JAN Code 4954458056248 Features Easy-gripping slip-resistant soft grip, with heat-processed pipe handle resistant to bending
Hammer S45C Quenching Hardness HRC50±5 Grip TPR

Si trova sulla pagina di Mazza rotonda, il codice articolo è il seguente: CBH-23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CBH-23.

Supporto tecnico