Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CRH-18
Product Type | Martello a doppia estremità | Head (diameter)(mm) | 45 | Head (length)(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 425 | Head material | Acciaio da costruzione | Handle material | Quercia |
Details Type | 1.8Kg | Code | 823688 | JAN Code | 4954458056637 |
Features | Optimal for general masonry work, stone crushing work and chipping work. | Hammer | S45C | Quenching Hardness | HRC50±5 |
Si trova sulla pagina di Martello a doppia faccia con manico in legno, il codice articolo è il seguente: CRH-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRH-18.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali