Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
89704
Product Type | Tagliavetro a diamante | Wheel Type | Tipo segmentato | Application | Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 105 | Blade thickness(mm) | 1.9 | Hole Diameter(mm) | 20 |
Si trova sulla pagina di Fresa diamantata segmentata, il codice articolo è il seguente: 89704.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 89704.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali