Lama ad alta resistenza Just Style

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
97205
97206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)

29.05 €

1 Disponibile 8 giorni 165

29.05 €

1 Disponibile 8 giorni 190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Legno Blade thickness(mm) 1.5 Number of flutes(P) 52
Application Plywood and laminated boards for structures (fixture) Adaptable cutting material Interior wood, structural plywood, laminated wood, decorative plywood Specifications Long life specification

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico