Lama di alta qualità

Lama di alta qualità
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Eccellente equilibrio tra affilatura, durata e costo. Può essere utilizzato sia per l'acciaio che per l'acciaio inox, rendendolo adatto al taglio di angoli uguali di acciaio, tondo, tubo di acciaio, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

99464

Codice componente
99464
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

82.03 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ferro + Acciaio inox Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.8
Number of flutes(P) 36 Application For iron and stainless steel Adaptable cutting material Angle Steel, Reinforcing Bar, Iron Pipe, Hanger Rail, Channel Steel, Various Shaped Steel
Max. Rotational Speed(min⁻¹) 5500

Si trova sulla pagina di Lama di alta qualità, il codice articolo è il seguente: 99464.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99464.

Supporto tecnico