Carrello contenitore serie Dandy – Cestone

Carrello contenitore serie Dandy – Cestone

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Può essere utilizzato per un'ampia gamma di scopi, come il trasporto, l'immagazzinamento e l'esposizione. È dotato di una rete metallica che impedisce al carico di crollare durante l'immagazzinamento e il trasporto, e può essere facilmente assemblato senza attrezzi in quanto ha 4 parti separate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DG-BWH-6

Codice componente
DG-BWH-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

1,058.26 €

1 Disponibile 8 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trasportino Load Resistance(kg) 400 Main Body Material Acciaio
Main body: option Corpo principale Table dimensions(mm) W 750 ×D 1200 ×H 254 Handle Height(mm) 1339
Wheel Diameter(mm) 150 JAN code 4580132431874 Mass(kg) 64
Exterior Unichrome Plating, Circumference Rubber, Caster Bracket (Steel) Amount Of Content 1 unit

Supporto tecnico