Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CA-1 |
CA-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Table dimensions (mm) | Wheel Diameter (mm) | JAN code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | W 350 ×D 300 | Solid 150 | 4580132438170 | 1 unit | |
218.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | W 350 ×D 300 | Pneumatic 2.50-4 (Air Wheels) | 4580132438187 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Carrello a due ruote | Load Resistance(kg) | 150 | Main Body Material | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Corpo principale | Handle Height(mm) | 1220 | Mass(kg) | 13 |
Exterior | Steel (Baked Coating) | Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Table dimensions(mm)
Wheel Diameter(mm)
JAN code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali