Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSD-8100 |
TSD-838S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shaft length L (mm) | Main Body Size (mm) | Cord | JAN Code | Weight (g) | Bit Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.49 € 6.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100 | H210XW30XD30 | 330211 | 4954458300921 | 100 | 125 | |
9.01 € 5.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 35 | H95XW30XD30 | 330212 | 4954458300938 | 60 | 60 |
Loading...
Tip standards | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Tip size / Phillips (+) | N. 0 / N. 1 / N. 2 / N. 3 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo quadrato | Magnet | Disponibile |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Resina |
Size | +0/+1/+2/+3/-6/PZ1/PZ2/PZ3 | Material / Dual Head Bit | S2 (with Magnet) | Material of Handle | PP/TPR |
Features | This product alone deals with 8 sizes of screw. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Shaft length L (mm)
Main Body Size(mm)
Cord
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali