Set attrezzi (58 pezzi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS-58

Codice componente
TS-58
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

124.62 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tipo portatile ad apertura singola Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 405X310X78
Set Content(Point) 58 Case color Altro Mass(g) 4000
Cord 823106 JAN Code 4954458295326 Set Weight(g) 4000
Features Ideal for automobile and machinery maintenance and DIY tasks. Application Set up with 58 carefully selected tools. A tool set that is good to have and easy to use. Compact. With an easy to carry storage case, it is great for car maintenance, repairing bicycles, do-it-yourself projects, assembling furniture, etc. Set Content 9.5 mm Square Ratchet Handle, 9.5 mm Square Socket: 10/12/13/14/17/19 mm, 6.35 mm Square Socket: 4/5/5.5/6/7/8 mm, 9.5 mm Square Extension Bar: 75 mm, 9.5 mm Square Spark Plug: 16/21 mm, 6.35 mm Replacement Adapter, Stubby Combination Wrench: 8/10/12/13/14/17 mm, Monkey Wrench: 200 mm, Needle-nose Pliers: 150 mm, Universal Round-nose Pliers: 150 mm, Combination Pliers: 200 mm, Stubby Screwdriver: +No. 2 / -6 mm, Large Hex Wrench: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6, 6.35 mm Square Bit: +1/+2/-4/-6/T10/T15/T20/T25/T30, 6.35 mm Square T Handle, Socket Adapter, Precision Screwdriver: 1.4/1.8/2.4/PH0/PH00, Metal Cutting Saw: 240 x 24 T, Hammer: 8 oz., Double-sided Mallet, Bolt Cutters, Tape Measure: 2 m x 13 mm Fabric

Si trova sulla pagina di Set attrezzi (58 pezzi), il codice articolo è il seguente: TS-58.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS-58.

Supporto tecnico