Forbici Reform in acciaio inossidabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRS-250

Codice componente
TRS-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Altro Overall Length(mm) 250 Blade thickness 3.5mm
Blade Length 78mm Cord 820204 JAN Code 4954458180882
Mass(g) 260 Featured Uses Cutting thick carpets or thin tin plates are easy. Stainless steel blade that resists rust and a saw blade that is accurate and does not allow any escaping, fitted with spring for great workability. Blade material Stainless Steel
Grip material PP+TPR Application For cutting iron plates / tin plates / carpets / thin plastics plates / papers / fabrics / leather / corrugated sheets / galvanized iron / galvanized iron / wiring covers (wiremold) / electrical cords and others. Cutting Capacity: Tin Sheet Up to 0.8 mm
Cutting Capacity: Iron Plate Up to 0.8 mm Cutting Capacity: Carpet Up to 10 mm Cutting Capacity: Plastic Board Up to 4 mm
Cutting Capacity: Corrugated Board Up to 2 mm

Si trova sulla pagina di Forbici Reform in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: TRS-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRS-250.

Supporto tecnico