Codice articolo del costruttore: B-01
Marca: H & H
Prezzo: 9.99 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Pole diameter: 1.6 mm
Pole length: 250 mm
Details Type: General Mild Steel
Mass: 200 g
Cord: 242311
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-01
Codice componente
|
---|
B-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pole diameter (mm) | Pole length (mm) | Details Type | Mass (g) | Cord | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.6 | 250 | General Mild Steel | 200 | 242311 | 4954458123117 |
Loading...
Product Type | Barra per saldatura | Number Contained In A Packet | Single Item |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Pole diameter(mm)
Pole length(mm)
Details Type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali