Nastro adesivo in tessuto oliva n.145【1-60 Pezzi per confezione】

Nastro adesivo in tessuto oliva n.145

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
145-B-50X25
145-BK-50X25
145-BR-50X25
145-GY-50X25
145-R-50X25
145-SV-50X25
145-W-50X25
N145-25-25-0.31-BK-PACK
N145-25-25-0.31-BR-PACK
N145-25-25-0.31-BU-PACK
N145-25-25-0.31-GR-PACK
N145-25-25-0.31-OR-PACK
N145-25-25-0.31-PK-PACK
N145-25-25-0.31-R-PACK
N145-25-25-0.31-W-PACK
N145-25-25-0.31-YL-PACK
N145-38-25-0.31-YL-PACK
N145-50-25-0.31-BK-PACK
N145-50-25-0.31-OR-PACK
N145-60-25-0.31-GR-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Width
(mm)
Color Details Details Type Trusco Code Mass
(g)
Specifications Base Material Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Substrate Amount Of Content

12.03 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo blu50Blue-419-5949430Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

12.03 €

1 Disponibile 6 giorni Nero50Black-419-5957430Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

12.03 €

1 Disponibile 6 giorni Base marrone50Brown-419-5965430Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

12.03 €

1 Disponibile 6 giorni Nero50Gray-419-5981430Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

12.03 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo rosso50Red-419-6007430Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

12.03 €

1 Disponibile 6 giorni Oro e argento50Silver-419-6015430Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

12.03 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo bianco50White-419-6023430Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

185.17 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni Nero25BlackPack-----10Staple fiber1 Box (60 Rolls)

185.17 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni Base marrone25BrownPack-----10Staple fiber1 Box (60 Rolls)

185.17 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni Tipo blu25BluePack-----10Staple fiber1 Box (60 Rolls)

185.17 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni Verde25GreenPack-----10Staple fiber1 Box (60 Rolls)

185.17 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni Gialli25OrangePack-----10Staple fiber1 Box (60 Rolls)

185.17 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni Tipo rosso25PinkPack-----10Staple fiber1 Box (60 Rolls)

185.17 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni Tipo rosso25RedPack-----10Staple fiber1 Box (60 Rolls)

185.17 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni Tipo bianco25WhitePack-----10Staple fiber1 Box (60 Rolls)

185.17 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni Gialli25YellowPack-----10Staple fiber1 Box (60 Rolls)

220.81 €

48 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni Gialli38YellowPack-----10Staple fiber1 Box (48 Rolls)

12.03 €

1 Disponibile 5 giorni Nero50BlackPack-----10Staple fiber1 Box (30 Rolls)

30.61 €

1 Disponibile 5 giorni Gialli50OrangePack-----10Staple fiber1 Box (30 Rolls)

219.07 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni Verde60GreenPack-----10Staple fiber1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Length(m) 25 Thickness(mm) 0.31
Adhesiveness 10.79N/25mm Tensile Strength 186.3N/25mm

Supporto tecnico