Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPT-YSD-100SOB |
SPT-YSD-125SOB |
SPT-YSD-165SOB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Maximum rotation speed used (rpm) | Compatible Model | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 100 | 1.2 | 36 | 13,000 | Collection | 4534587 507110 | |
48.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 125 | 1.2 | 46 | 10,000 | Collection/Circular Saw | 4534587 507127 | |
57.91 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 165 | 1.4 | 56 | 6,000 | Round | 4534587 507134 |
Loading...
work material | Alluminio | Center bore diameter(mm) | 20 | Adaptable cutting material | Metal siding material, light ceiling material, Galvalume material, corrugated Galvalume sheet, corrugated galvanized iron, aluminum material, and PVC pipes. |
---|---|---|---|---|---|
Slit | NA |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Maximum rotation speed used(rpm)
Compatible Model
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali