Lama METAL MASTER (per ferro e acciaio inox)

Lama METAL MASTER (per ferro e acciaio inox)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TT-YSD-100MM
TT-YSD-110MM
TT-YSD-125MM
TT-YSD-147MM
TT-YSD-165MM
TT-YSD-180MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Maximum rotation speed used
(rpm)
Compatible Model JAN Code

47.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1002213,000Collection4534587 030014

48.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1102413,000Collection/Rechargeable4534587 030021

48.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1252810,000Collection/Circular Saw4534587 030038

42.56 €

1 Disponibile 9 giorni 147366,000Round4534587 030045

54.73 €

1 Disponibile 6 giorni 165366,000Round4534587 030052

55.18 €

1 Disponibile 6 giorni 180406,000Dustproof/Dust-Collection Circular Saws, High-Speed Chipsaw4534587 030069

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Ferro + Acciaio inox Blade thickness(mm) 1.6 Center bore diameter(mm) 20
Adaptable cutting material Ironwork Material, Stainless Steel, C Channel, Steel Board, Round Iron Pipe, Spiral Duct, Light Ceiling Material Fluorine NA

Supporto tecnico