Lama SIDING Master (per materiali di rivestimento in ceramica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPT-YSD-100SOY
SPT-YSD-125SOY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Maximum rotation speed used
(rpm)
Compatible Model JAN Code

44.72 €

1 Disponibile 8 giorni 1001413,000Collection4534587 507219

36.65 €

1 Disponibile 14 giorni 1251810,000Collection/Circular Saw4534587 507226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Cloruro di polivinile, plastica Blade thickness(mm) 1.4 Center bore diameter(mm) 20
Adaptable cutting material Ceramic Siding Material, Gypsum Board, Decorative Gypsum Board, Particle Board, Calcium Silicate Board, Lath Board, Kitchen Panels, Slate Corrugated Board Slit NA

Supporto tecnico