Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MAT-ZZ-100
work material | Cloruro di polivinile, plastica | Outer Diameter(mm) | 100 | Blade thickness(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 30 | Center bore diameter(mm) | 20 | Maximum rotation speed used(rpm) | 13,000 |
Adaptable cutting material | Wood, Laminated Wood, Plasterboard, Decorative Plaster Board, Calcium Silicate Board, Lath Board | Compatible Model | Collection | Fluorine | NA |
JAN Code | 4534587 550314 |
Si trova sulla pagina di Inazuma, il codice articolo è il seguente: MAT-ZZ-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MAT-ZZ-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali