Lama diamantata D8 / D12 (per rivestimenti in ceramica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CYT-YSD-100D8

Codice componente
CYT-YSD-100D8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

120.11 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Cloruro di polivinile, plastica Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 1.8
Number of flutes(P) 8 Center bore diameter(mm) 20 Maximum rotation speed used(rpm) 13,000
Adaptable cutting material Ceramic Siding Material, Gypsum Board, Decorative Gypsum Board, Slate Corrugated Board, Calcium Silicate Board Compatible Model Collection Fluorine NA
Laser Slit Available JAN Code 4534587 091008

Si trova sulla pagina di Lama diamantata D8 / D12 (per rivestimenti in ceramica) , il codice articolo è il seguente: CYT-YSD-100D8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CYT-YSD-100D8.

Supporto tecnico