Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BLT-YSD-100GB |
BLT-YSD-125GB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (P) | Maximum rotation speed used (rpm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.90 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 100 | 36 | 13,000 | 4534587 612029 | |
59.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 125 | 38 | 10,000 | 4534587 612036 |
Loading...
work material | Alluminio | Blade thickness(mm) | 0.8 | Center bore diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Adaptable cutting material | Galvalume Materials, Galvalume Corrugated Sheets, Metal Sidings, Light Roofing Materials, Corrugated Galvanized Iron Sheets | Compatible Model | Collection | Fluorine | Permeating Fluorine Coating |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(P)
Maximum rotation speed used(rpm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali