Lama per sega circolare per top per cucine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KIT-YSD-100K
KIT-YSD-125K
KIT-YSD-165K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Maximum rotation speed used
(rpm)
Compatible Model JAN Code

85.68 €

1 Disponibile 8 giorni 1001.17013,000Collection4534587 591003

99.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1251.18010,000Collection4534587 591256

104.56 €

1 Disponibile 10 giorni 1651.51106,000Round4534587 591652

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Cloruro di polivinile, plastica Center bore diameter(mm) 20 Adaptable cutting material Kitchen Panel
Fluorine NA

Supporto tecnico