Lama Super All-Mighty per sega circolare scorrevole / per top per cucina (per il taglio di vari materiali)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPT-YSD-190SOY
SPT-YSD-216SOY
SPT-YSD-255SOY
SPT-YSD-305SOY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Center bore diameter
(mm)
Maximum rotation speed used
(rpm)
Compatible Model Slit JAN Code

54.48 €

1 Disponibile 5 giorni 190272206,000Slide Circular Saw / Tabletop Saw5P4534587 502153

95.02 €

1 Disponibile 12 giorni 216210025.45,000Slide Circular Saw / Tabletop Saw5P4534587 502115

90.36 €

1 Disponibile 5 giorni 2552.28025.44,500Slide Circular Saw / Tabletop SawNA4534587 502122

136.14 €

1 Disponibile 12 giorni 305310025.44,000DesktopNA4534587 502139

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Ferro Adaptable cutting material Wood, Laminated Wood, Steel, Aluminum PVC Pipe

Supporto tecnico