Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MAT-D52-147
work material | Legno | Outer Diameter(mm) | 147 | Blade thickness(mm) | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 52 | Center bore diameter(mm) | 20 | Adaptable cutting material | Wood, Laminated Wood, Plywood, MDF Material, OSB Material, Color Plywood |
Compatible Model | Round | Fluorine | NA | Slit | NA |
JAN Code | 4534587 251044 |
Si trova sulla pagina di Lama in metallo duro tedesco PART2, il codice articolo è il seguente: MAT-D52-147.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MAT-D52-147.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali