Serie di lame Dragon, per ferro / barre di rinforzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TDT-YS-305GDX

Codice componente
TDT-YS-305GDX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

197.34 €

1 Disponibile 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Barra di ferro Outer Diameter(mm) 305 Blade thickness(mm) 2
Number of flutes(P) 80 Details Type Ironwork / for high-speed twin and high-speed chip saw cutter Center bore diameter(mm) 25.4
Maximum rotation speed used(rpm) 3,800 Adaptable cutting material C Channel, Steel plate, Round iron pipe Compatible Model High-Speed Cutting Wheel, High-Speed Chip Saw
Fluorine NA Laser Slit Available JAN Code 4534587 013055

Si trova sulla pagina di Serie di lame Dragon, per ferro / barre di rinforzo, il codice articolo è il seguente: TDT-YS-305GDX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDT-YS-305GDX.

Supporto tecnico