Lama Hybrid X (tagliente multimateriale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HT-YSD-147X
HT-YSD-165X
HT-YSD-190X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
JAN Code

31.89 €

1 Disponibile 8 giorni 1471.44534587 631471

31.89 €

1 Disponibile 6 giorni 1651.64534587 631662

31.89 €

1 Disponibile 5 giorni 1901.64534587 631914

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Ferro Number of flutes(P) 52 Center bore diameter(mm) 20
Maximum rotation speed used(rpm) 6,000 Adaptable cutting material Wood, Laminated Wood, Steel, Aluminum PVC Pipe Compatible Model Round
Slit NA

Supporto tecnico