Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MAT-OR-165 |
MAT-OR-190 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 165 | 4534587 262026 | |
24.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 190 | 4534587 262033 |
Loading...
work material | Legno | Blade thickness(mm) | 1.6 | Number of flutes(P) | 52 |
---|---|---|---|---|---|
Center bore diameter(mm) | 20 | Adaptable cutting material | Wood, Laminated Wood, Plywood, Film-Faced Plywood, MDF Material, OSB Material, Flooring, Insulating Board, Fiber Board, Lath Cut, Color Plywood | Compatible Model | Round |
Fluorine | Black | Slit | 4P |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali